Caja de carga de infraestructuras - EV-T2M3SE12-3AC20A-0,7M2,5E14 - 1627985

Conector de carga para infraestructuras para cargar con corriente alterna (AC) vehículos eléctricos, compatible con conectores de carga para infraestructuras, Tipo 2, IEC 62196-2, 20 A / 480 V (AC), 12 V Actuador de bloqueo, Conductores individuales, longitud: 0,7 m, Montaje en pared trasera, conexión por tornillo de una tapa abatible: solo posible en la parte delantera, Fuerzas de inserción y tracción optimizadas

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Descripción del artículo

Conector de carga para infraestructuras para cargar con corriente alterna (AC) vehículos eléctricos (VE), compatible con conectores de carga para infraestructuras de tipo 2, para la instalación en postes de carga para la electromovilidad (EVSE)

Sus ventajas

  • Espacio de construcción uniforme y con ahorro de espacio de todas las tomas de carga de infraestructuras Phoenix Contact
  • Superficie plateada de los contactos de potencia y señales
  • Con las certificaciones IATF 16949:2016 e ISO 9001:2015
  • Montaje frontal rápido y sencillo de una tapa abatible opcional
  • Desenclavamiento de emergencia manual del actuador de bloqueo
  • Bloqueo integrado durante la carga

Datos mercantiles

Clave de pedido 1627985
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 750 (C-2-2017)
EAN 4055626369792
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 436,000 g
Número de tarifa arancelaria 85444290