RC-17S1N8AQ3EQ - 1627902

Ninguna imagen disponible

Pasamuro pared posterior, con rosca de conexión Pg13,5, recto, apantallado: sí, Bloqueo por tornillo, M23, Nº de polos: 17, tipo de contacto: Hembra, Conexión engastada, Anillo tórico axial, Fijación central, Espesor de pared mín.: 0,8 mm, Espesor de pared máx.: 6,5 mm, rango de diámetro de cable: 2 mm ... 10,5 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1627902
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356719988