Cables de carga AC - EV-GBM3C-1AC32A-5.0M6,0ESOG00U - 1627746

Cable de carga AC con conector de carga para vehículos, extremo de cable libre, sin capuchón, GB/T, GB/T 20234.2, 32 A / 250 V (AC), línea de diseño D-Line, cable: 5 m, naranja, recto, cara de enchufe: gris, zona de agarre: gris

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Descripción del artículo

Cable de carga AC con conector de carga para vehículos y extremo de cable al aire para cargar con corriente alterna (AC) vehículos eléctricos (VE) con entradas del vehículo GB/T, para la instalación en postes de carga para la electromovilidad (EVSE)

Sus ventajas

  • Diseño uniforme de todos los conectores de carga para vehículos y para infraestructuras de Phoenix Contact
  • Superficie plateada de los contactos de potencia y señales
  • Con las certificaciones IATF 16949:2016 e ISO 9001:2015
  • Manejo confortable mediante una empuñadura ergonómica y componentes de agarre adicionales de goma

Datos mercantiles

Clave de pedido 1627746
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4055626353722
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 2.200,000 g
Número de tarifa arancelaria 85444290