nuevo

Sistema de control de carga AC - EV-CC-AC1-M3-CC-SER-PCB-XC-25X - 1627742

El sistema de control de carga EV-CC-AC1-M3-CC-SER-PCB como placa de circuito impreso sirve para cargar vehículos eléctricos en la red de corriente alterna trifásica según IEC 61851-1, modo 3. Optimizado para postes de carga con conector de carga para vehículos montado de forma fija. Todas las funciones de carga y una gran cantidad de ajustes de configuración vienen ya integradas.

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1627742
Unidad de embalaje 25 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 764 (C-2-2017)
EAN 4055626364476
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 0,000 g
Número de tarifa arancelaria 85371098