Sistema de control de carga AC - EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-PCB-MSTB - 1627353

El sistema de control de carga EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-PCB-MSTB como placa de circuito impreso para cargar vehículos eléctricos según IEC 61851-1, modo 3, caso B (hembra de salida) o C (conector de carga para vehículos). Conexión mediante conector para placa de circuito impreso en regleta de base.

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1627353
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 765 (C-2-2017)
EAN 4055626342986
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 130,000 g
Número de tarifa arancelaria 85444290