Contacto engastado - RC-15P2300 - 1627291

Contacto engastado, mecanizado, diámetro de contacto: 1,5 mm, margen para engaste: 0,14 mm² ... 0,56 mm²

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • Conexión engastada: confección resistente a las vibraciones y la temperatura
  • Conexión con alta resistencia a la tracción
  • Resistencias de contacto bajas
  • Sencillo control de producción

Datos mercantiles

Clave de pedido 1627291
Unidad de embalaje 1
EAN 4055626301419
Número de tarifa arancelaria 85369010