Caja de carga de infraestructuras - EV-T2M3S-3AC32A-1,5M6,0E00 - 1627229

Conector de carga para infraestructuras para cargar con corriente alterna (AC) vehículos eléctricos, compatible con conectores de carga para infraestructuras, Tipo 2, IEC 62196-2, 32 A / 480 V (AC), Conductores individuales, Longitud: 1,5 m, Conexión por tornillo de una tapa abatible: Solo posible en la parte delantera, ¡IMPORTANTE! Esta variante de artículo no contiene ningún actuador de bloqueo.

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Descripción del artículo

Conector de carga para infraestructuras para cargar con corriente alterna (AC) vehículos eléctricos (VE), compatible con conectores de carga para infraestructuras de tipo 2, para la instalación en postes de carga para la electromovilidad (EVSE)

Sus ventajas

  • Espacio de construcción uniforme y con ahorro de espacio de todas las tomas de carga de infraestructuras Phoenix Contact
  • Superficie plateada de los contactos de potencia y señales
  • Producción según ISO TS 16949
  • Datos de materiales disponibles en el sistema de datos de materiales internacional de la industria automovilística o IMDS por sus siglas en alemán
  • Desenclavamiento de emergencia manual del actuador de bloqueo
  • Bloqueo integrado durante la carga

Datos mercantiles

Clave de pedido 1627229
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4055626313061
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 774,000 g