Pasamuro pared posterior - UC-17P1N8AQ0AD - 1626087

La figura muestra la variante del producto de 12 polos

Pasamuros pared posterior, recto, apantallado: sí, Bloqueo por tornillo, M23, Nº de polos: 17, tipo de contacto: Pin, Conexión engastada, Anillo tórico axial, Fijación central, rango de diámetro de cable: 13,5 mm ... 14,5 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1626087
Unidad de embalaje 12 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356876780
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 108,010 g