Conect. enchuf. para apar. pared poster. - RC-06S1NS24100 - 1625929

La figura muestra la variante del producto de 12 polos

Conector enchufable para aparatos pared posterior, recto, Bloqueo por tornillo, M23, Nº de polos: 6, tipo de contacto: Hembra, Conexión por tornillo, Junta plana, 4xM3, Espesor de pared mín.: 2,7 mm, Espesor de pared máx.: 3,5 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1625929
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356982658