Conector enchuf. para cables - UC-17S1N8D80DU - 1625575

La figura muestra la variante del producto de 12 polos

Conector enchufable para cables, recto, apantallado: sí, Bloqueo por tornillo, M23, Nº de polos: 17, tipo de contacto: Hembra, Conexión engastada, rango de diámetro de cable: 2 mm ... 14,5 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1625575
Unidad de embalaje 20 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356877268
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 92,680 g