Conector enchuf. para cables - TU-19S1N12TUDU - 1625521

Ninguna imagen disponible

Conector enchufable para cables, acodado, apantallado: sí, Bloqueo de bayoneta, M23, Nº de polos: 16+3, tipo de contacto: Hembra, Conexión por soldadura, rango de diámetro de cable: 2 mm ... 14,5 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1625521
Unidad de embalaje 10 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356654883
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 1,000 g