Cables de carga AC - EV-GBM3C-1AC32A-5,0M6,0ESOG00U - 1624159

Cable de carga AC con conector de carga para vehículos, extremo de cable libre, sin capuchón, GB/T, GB/T 20234.2, Línea de diseño D-Line, naranja, recto, Cara enchufable: gris, Zona de agarre: gris

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Descripción del artículo

Cable de carga AC con conector de carga para vehículos y extremo de cable al aire para cargar con corriente alterna (AC) vehículos eléctricos (VE) con entradas del vehículo GB/T, para la instalación en postes de carga para la electromovilidad (EVSE)

Sus ventajas

  • Diseño uniforme de todos los conectores de carga para vehículos y para infraestructuras de Phoenix Contact
  • Superficie plateada de los contactos de potencia y señales
  • Producción según ISO TS 16949
  • Datos de materiales disponibles en el sistema de datos de materiales internacional de la industria automovilística o IMDS por sus siglas en alemán
  • Manejo confortable mediante una empuñadura ergonómica y componentes de agarre adicionales de goma

Datos mercantiles

Clave de pedido 1624159
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4055626248059
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 1.900,000 g