Conector enchufable de acoplamiento - CA-1RP1N8A9008 - 1624011

Conector enchufable de acoplamiento, recto, apantallado: sí, Bloqueo SPEEDCON, M23, Nº de polos: 16+2+PE, Tipo de contacto: Pin, Conexión engastada, Diámetro de cable: 10 mm ... 14,5 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • Aplicación segura en el campo gracias a los elevados índices de protección
  • Conectores para la confección flexible in situ
  • Protección CEM completa para la transmisión fiable de señales
  • Conexión engastada: confección resistente a las vibraciones y la temperatura

Datos mercantiles

Clave de pedido 1624011
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 81 (C-2-2017)
EAN 4055626227832
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 95,000 g