Conect. enchuf. para apar. pared delant. - SB-8EPSD8AA700S - 1623723

Conector enchufable para aparatos pared anterior, Acodado giratorio, apantallado: sí, SPEEDCON, M40, tipo de contacto: Pin, Conexión engastada, Anillo tórico axial, 4x Ø4,2

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • Fácil conexión gracias a la dirección de salida de cables ajustable de forma continua hasta 310°
  • Todas las carcasas pueden equiparse con contactos macho o hembra
  • En total se ofrecen ocho contactos para la transmisión de señales
  • Reducción del tiempo de conexión con bloqueo rápido SPEEDCON
  • Aplicación segura en el campo gracias a los elevados índices de protección
  • Protección CEM completa para soluciones de conexión fiables en el entorno industrial

Datos mercantiles

Clave de pedido 1623723
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 129 (C-2-2017)
EAN 4055626194950
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 600,000 g