Cables de carga AC - EV-GBM3C-1AC16A-7,0M2,5ESOG00 - 1623615

Cable de carga AC con conector de carga para vehículos, extremo de cable libre, con capuchón, GB/T, GB/T 20234.2, 16 A / 250 V (AC), Línea de diseño D-Line, naranja, recto, IMPORTANTE: dado el caso se precisa una gestión de cables., Cara enchufable: gris, Zona de agarre: gris

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Descripción del artículo

Cable de carga AC con conector de carga para vehículos y extremo de cable al aire para cargar con corriente alterna (AC) vehículos eléctricos (VE) con entradas del vehículo GB/T, para la instalación en postes de carga para la electromovilidad (EVSE)

Sus ventajas

  • Diseño uniforme de todos los conectores de carga para vehículos y para infraestructuras de Phoenix Contact
  • Superficie plateada de los contactos de potencia y señales
  • Producción según ISO TS 16949
  • Datos de materiales disponibles en el sistema de datos de materiales internacional de la industria automovilística o IMDS por sus siglas en alemán
  • Manejo confortable mediante una empuñadura ergonómica y componentes de agarre adicionales de goma

Datos mercantiles

Clave de pedido 1623615
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4055626171357
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 2,220 g