Conector - PV-CM/CF-PRC-5FC/FS6-SET2 KO2 - 1623595

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Descripción del artículo

El set consta de un conector de campo PRC de 5 polos para secciones de cable de 1,5 mm² a 6,0 mm² y diámetros exteriores del cable de 8 mm a 21 mm así como dos conectores de campo SUNCLIX de 1 polo (1x acoplamiento, 1x conector) para secciones de cable de 2,5 mm² a 6,0 mm².

Datos mercantiles

Clave de pedido 1623595
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4055626167855
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 130,000 g
Número de tarifa arancelaria 85359000