Cables de carga AC - EV-GBG3JK-1AC32A-5,0M6,0ESBK01 - 1623516

Cable de carga AC móvil con conector de carga para vehículos y conector de carga para infraestructuras, con opción de bloqueo para candado, con capuchones, GB/T, GB/T 20234.2-2015, GB/T 18487.1-2015, 32 A / 250 V (AC), Línea de diseño C-Line, negro, recto, Cara enchufable: negro, Zona de agarre: gris

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Descripción del artículo

Cable de carga AC móvil con conector de carga para vehículos y conector de carga para infraestructuras para cargar con corriente alterna (AC) vehículos eléctricos (VE) con entradas de vehículo GB/T, compatible con cajas de carga para infraestructuras GB/T en postes de carga para la electromovilidad (EVSE)

Sus ventajas

  • Diseño uniforme de todos los conectores de carga para vehículos y para infraestructuras de Phoenix Contact
  • Superficie plateada de los contactos de potencia y señales
  • Producción según ISO TS 16949
  • Datos de materiales disponibles en el sistema de datos de materiales internacional de la industria automovilística o IMDS por sus siglas en alemán
  • Manejo confortable mediante una empuñadura ergonómica y componentes de agarre adicionales de goma
  • Probados según pruebas seleccionadas de la norma automovilística LV124, LV214, LV215-2
  • Función fiable de la palanca de bloqueo con junta adicional
  • Posibilidad de bloqueo opcional con un candado
  • Estanqueidad al agua longitudinal continua contra la penetración de agua en el cable

Datos mercantiles

Clave de pedido 1623516
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 755 (C-2-2017)
EAN 4055626177953
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 2.657,000 g