Posición de estacionamiento - EV-GBDC-PARK-R - 1623496

Soporte para conectores de carga para vehículos como posición de aparcamiento en postes de carga (EVSE),GB/T,GB/T 20234.3

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Descripción del artículo

Soporte para conectores de carga para vehículos como posición de aparcamiento en postes de carga para la electromovilidad (EVSE)

Sus ventajas

  • Con las certificaciones IATF 16949:2016 e ISO 9001:2015
  • Datos de materiales disponibles en el sistema de datos de materiales internacional de la industria automovilística o IMDS por sus siglas en alemán

Datos mercantiles

Clave de pedido 1623496
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 759 (C-2-2017)
EAN 4055626193861
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 105,000 g
Número de tarifa arancelaria 85389099