Conector enchuf. para cables - CA-12P2N8A8008 - 1623448

La figura muestra la variante del producto de 12 polos con numeración estándar de la cámara de contactos y contactos de soldadura

Conector enchufable para cables, recto, apantallado: sí, Bloqueo por tornillo, M23, Nº de polos: 12, tipo de contacto: Pin, Conexión engastada, rango de diámetro de cable: 10 mm ... 14,5 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1623448
Unidad de embalaje 1
EAN 4055626149554