Contacto engastado - SB-36KP004 - 1623385

La figura puede diferir en función de la zona de conexión

Contacto engastado, mecanizado, Contacto individual, diámetro de contacto: 3,6 mm, margen para engaste: 10 mm² ... 10 mm²

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • Conexión engastada: confección resistente a las vibraciones y la temperatura
  • Conexión con alta resistencia a la tracción
  • Resistencias de contacto bajas
  • Sencillo control de producción

Datos mercantiles

Clave de pedido 1623385
Unidad de embalaje 20 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 130 (C-2-2017)
EAN 4055626195278
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 6,220 g