Cables de carga AC - EV-T2M3P-1AC20A-4,0M2,5EHBK00 - 1623321

Cable de carga AC con conector de carga para infraestructuras, extremo de cable libre, con capuchón, Tipo 2, IEC 62196-2, negro, En espiral

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Descripción del artículo

Cable de carga AC con conector de carga para infraestructuras y extremo de cable al aire para cargar vehículos eléctricos (VE) con corriente alterna (AC), compatible con cajas de carga para infraestructuras del tipo 2 en postes de carga para la electromovilidad (EVSE)

Sus ventajas

  • Diseño uniforme de todos los conectores de carga para vehículos y para infraestructuras de Phoenix Contact
  • Superficie plateada de los contactos de potencia y señales
  • Producción según ISO TS 16949
  • Datos de materiales disponibles en el sistema de datos de materiales internacional de la industria automovilística o IMDS por sus siglas en alemán
  • Manejo confortable mediante una empuñadura ergonómica y componentes de agarre adicionales de goma

Datos mercantiles

Clave de pedido 1623321
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4055626141138
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 2.200,000 g