Conector enchuf. para cables - HC-26P2N8A80AB - 1623284

La figura muestra la variante del producto con numeración estándar de la cámara de contactos

Conector enchuf. para cables, recto, Bloqueo por tornillo, M27, número de polos: 26, tipo de contacto: Pin, Conexión engastada, apantallado: sí, rango de diámetro de cable: 9,5 mm... 11,5 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1623284
Unidad de embalaje 1
EAN 4055626273099
Número de tarifa arancelaria 85366990

PHOENIX CONTACT S. A.

Edificio Madero Riverside -
Boulevard Cecilia Grierson 255, Piso 8° Sur (1107)
Ciudad de Buenos Aires,
República Argentina
+54 11 3220-6400

PLCnext Technology

La plataforma para una automatización ilimitada.

PLCnext Technology
Ir a sitio web de PLCnext
  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar