Conect. enchuf. para apar. pared delant. - RC-1RP1NRA6L00 - 1623037

Conector enchufable para aparatos pared anterior, recto, apantallado: sí, Bloqueo por tornillo, M23, Nº de polos: 16+2+PE, tipo de contacto: Pin, Conexión engastada, Junta axial, Fijación central M20 x 1,5, posicionable mediante contratuerca

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Aplicación segura en el campo gracias a los elevados índices de protección
  • Conectores para la confección flexible in situ
  • Protección CEM completa para la transmisión fiable de señales
  • Conexión engastada: confección resistente a las vibraciones y la temperatura

Datos mercantiles

Clave de pedido 1623037
Unidad de embalaje 1
EAN 4055626118734