Conector enchufable recubierto de plástico por ambos lados - K-8E-M23M9/5,0-H00/M23F8-C5-S - 1622245

Conector enchufable recubierto de plástico por ambos lados, longitud: 5 m, color envoltura exterior: naranja RAL 2003

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Transmisión de señales, datos y potencia en tan solo un conector
  • Interfaz de datos CAT5 para hasta 100 MBit/s
  • Nuestro estándar: el cable robusto PUR sin halógenos
  • Sencillo y seguro: confecciones listas para el uso y 100 % comprobadas eléctricamente
  • Ejecuciones con cables preconfeccionados en uno o ambos lados
  • Se suministran confecciones y longitudes de línea específicas del cliente

Datos mercantiles

Clave de pedido 1622245
Unidad de embalaje 1 pcs
Cantidad de pedido mínima 2 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 232 (C-2-2017)
EAN 4055626070018
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 1.799,000 g
Número de tarifa arancelaria 85444290