Cabeza portafusible - PV-C-M/F-PRO/F-1000/30-EU - 1622159

Conector para fusibles SUNCLIX, en la construcción para tensión de sistema de 1000 V

Conector de seguridad para proteger por fusible módulos y equipos en instalaciones fotovoltaicas, negro, cara de enchufe SUNCLIX, 1000 V/30 A, IP68 (24 h/2 m)

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Descripción del artículo

Conector para fusibles SUNCLIX, para tensión de sistema de 1000 V, corriente nominal del cartucho de fusible de 30 A, variante UE

Sus ventajas

  • Diseño One Piece
  • Elemento de protección robusto y fácil de instalar para su uso en exteriores
  • Fusible de alta calidad
  • Índice de protección: IP68 (24 h / 2 m)
  • 1000 V (EN)

Datos mercantiles

Clave de pedido 1622159
Unidad de embalaje 8 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4055626130590
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 56,650 g
Número de tarifa arancelaria 85363030