Conector enchuf. para cables - SH-8EPC58A8LB3 - 1622009

Conector enchufable para cables, Recto largo, apantallado: sí, Bloqueo por tornillo, M23, Nº de polos: 4+4+4+PE / 3+N+PE, Tipo de contacto: Pin, Conexión engastada, Diámetro de cable: 9 mm ... 12 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Transmisión de señales, datos y potencia en tan solo un conector
  • Interfaz de datos CAT5
  • Reducción del tiempo de conexión con bloqueo rápido SPEEDCON opcional
  • Aplicación segura en el campo gracias a los elevados índices de protección
  • Protección CEM completa para soluciones de conexión fiables en el entorno industrial

Datos mercantiles

Clave de pedido 1622009
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 115 (C-2-2017)
EAN 4055626011837
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 120,000 g