Conect. enchuf. para apar. pared delant. - CA-12P2S8AAD00 - 1621740

La figura muestra la variante del producto de 12 polos con numeración estándar de la cámara de contactos

Conector enchufable para aparatos pared anterior, Acodado giratorio, apantallado: sí, Bloqueo SPEEDCON, M23, Nº de polos: 12, Tipo de contacto: Pin, Conexión engastada, Anillo tórico axial, 4x Ø 3,2

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Fácil conexión gracias a la dirección de salida de cables ajustable de forma continua hasta 310°
  • Aplicación segura en el campo gracias a los elevados índices de protección
  • Conectores para la confección flexible in situ
  • Protección CEM completa para la transmisión fiable de señales
  • Conexión engastada: confección resistente a las vibraciones y la temperatura

Datos mercantiles

Clave de pedido 1621740
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4055626000565
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 121,300 g