Contacto engastado - SF-08KP020 - 1621575

La figura puede diferir en función de la zona de conexión

Contacto engastado, mecanizado, diámetro de contacto: 0,8 mm, margen para engaste: 0,34 mm² ... 0,5 mm²

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • Conexión engastada: confección resistente a las vibraciones y la temperatura
  • Conexión con alta resistencia a la tracción
  • Resistencias de contacto bajas
  • Sencillo control de producción

Datos mercantiles

Clave de pedido 1621575
Unidad de embalaje 100 pcs
Cantidad de pedido mínima 100 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 120 (C-2-2017)
EAN 4046356937269
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 0,160 g
Número de tarifa arancelaria 85389099