Cables de carga AC - EV-GBM3C-3AC32A-5,0M6,0ESOC00 - 1621476

Cable de carga AC móvil con conector de carga para vehículos y conector de carga para infraestructuras, GB/T, GB/T 20234.2-2015, 32 A / 440 V (AC), Línea de diseño D-Line, Cables: 5 m, naranja, recto, IMPORTANTE: dado el caso se precisa una gestión de cables., Cara enchufable: gris, Zona de agarre: gris

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Descripción del artículo

Cable de carga AC móvil con conector de carga para vehículos y conector de carga para infraestructuras para cargar con corriente alterna (AC) vehículos eléctricos, compatible con tomas de vehículo GB/T AC y cajas de carga de infraestructuras GB/T AC en postes de carga

Sus ventajas

  • Diseño uniforme de todos los conectores de carga para vehículos y para infraestructuras de Phoenix Contact
  • Superficie plateada de los contactos de potencia y señales
  • Producción según ISO TS 16949
  • Datos de materiales disponibles en el sistema de datos de materiales internacional de la industria automovilística o IMDS por sus siglas en alemán
  • Manejo confortable mediante una empuñadura ergonómica y componentes de agarre adicionales de goma

Datos mercantiles

Clave de pedido 1621476
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356934022
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 24,000 g