Conect. enchuf. para apar. pared delant. - ST-6ES1N8AA400S - 1620434

La figura muestra la variante de 4 polos con hembras de conexión

Conect. enchuf. para apar. pared delant., Acodado giratorio, Bloqueo SPEEDCON, M17, número de polos: 6+PE, tipo de contacto: Hembra, Conexión engastada, Anillo tórico axial, 4x Ø2,7, apantallado: sí, medida de brida: 25,75 mm x 25,75 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Fácil conexión gracias a la dirección de salida de cables ajustable de forma continua hasta 310°
  • Protección CEM completa para soluciones de conexión fiables en el entorno industrial
  • Conexión engastada: confección resistente a las vibraciones y la temperatura

Datos mercantiles

Clave de pedido 1620434
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 144 (C-2-2017)
EAN 4046356828222
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 83,400 g