Conector enchufable recubierto de plástico por ambos lados - K-5E-M40 M9/2,0-C04/M40 F8 - 1620348

Conector enchufable recubierto de plástico por ambos lados, longitud: 2 m, color envoltura exterior: naranja RAL 2003

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Nuestro estándar: el cable robusto PUR sin halógenos
  • Sencillo y seguro: confecciones listas para el uso y 100 % comprobadas eléctricamente
  • Ejecuciones con cables preconfeccionados en uno o ambos lados
  • Elevada flexibilidad: confecciones y longitudes de línea específicas del cliente

Datos mercantiles

Clave de pedido 1620348
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 230 (C-2-2017)
EAN 4046356833844
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 1.690,000 g
Número de tarifa arancelaria 85444290