nuevo

Conector enchuf. para cables - CA-06P1N12T006 - 1620290

Conector enchufable para cables, acodado, apantallado: sí, Bloqueo por tornillo, M23, Nº de polos: 6, Tipo de contacto: Pin, Conexión por soldadura, Diámetro de cable: 4 mm ... 6 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • Salida de cables acodada para espacios estrechos
  • Adaptación a distintas aplicaciones gracias a la dirección de salida de cables ajustable
  • Aplicación segura en el campo gracias a los elevados índices de protección
  • Conectores para la confección flexible in situ
  • Protección CEM completa para la transmisión fiable de señales
  • Conexión por soldadura: tecnología de conexión probada para distintos hilos trenzados

Datos mercantiles

Clave de pedido 1620290
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 84 (C-2-2017)
EAN 4046356817967
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 22,220 g