Conect. enchuf. para apar. pared delant. - CA-07S1N126Y00 - 1619873

La figura muestra la variante del producto de 6 polos

Conector enchufable para aparatos pared anterior, recto, apantallado: sí, Bloqueo SPEEDCON, M23, Nº de polos: 7, tipo de contacto: Hembra, Conexión por soldadura, Junta axial, Fijación central M20 x 1,5

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Aplicación segura en el campo gracias a los elevados índices de protección
  • Conectores para la confección flexible in situ
  • Protección CEM completa para la transmisión fiable de señales
  • Conexión por soldadura: tecnología de conexión probada para distintos hilos trenzados
  • Montaje mural específico de la instalación opcionalmente con rosca o protección contra torsión y contratuerca

Datos mercantiles

Clave de pedido 1619873
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 88 (C-2-2017)
EAN 4046356820936
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 25,700 g