Conector enchuf. para cables - CA-17S1N1280DN - 1619756

La figura muestra la variante del producto de 12 polos

Conector enchufable para cables, recto, apantallado: sí, Bloqueo por tornillo, M23, Nº de polos: 17, tipo de contacto: Hembra, Conexión por soldadura, rango de diámetro de cable: 3 mm ... 14,5 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Aplicación segura en el campo gracias a los elevados índices de protección
  • Conectores para la confección flexible in situ
  • Protección CEM completa para la transmisión fiable de señales
  • Conexión por soldadura: tecnología de conexión probada para distintos hilos trenzados

Datos mercantiles

Clave de pedido 1619756
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 79 (C-2-2017)
EAN 4046356821612
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 97,800 g