Conector enchuf. para cables - CA-17F1N8A85DU - 1619629

La figura muestra la variante del producto de 12 polos

Conector enchufable para cables, recto, apantallado: sí, Bloqueo por tornillo, M23, Nº de polos: 17, tipo de contacto: Hembra, Conexión engastada, rango de diámetro de cable: 3 mm ... 14,5 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1619629
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 103 (C-2-2017)
EAN 4046356822497
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 91,200 g