Conector enchuf. para cables - CA-12P1N8A8008S - 1619488

Conector enchufable para cables, recto, apantallado: sí, Bloqueo SPEEDCON, M23, Nº de polos: 12, Tipo de contacto: Pin, Conexión engastada, Diámetro de cable: 10 mm ... 14,5 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Aplicación segura en el campo gracias a los elevados índices de protección
  • Conectores para la confección flexible in situ
  • Protección CEM completa para la transmisión fiable de señales
  • Reducción del tiempo de conexión con bloqueo rápido SPEEDCON
  • Conexión engastada: confección resistente a las vibraciones y la temperatura
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1619488
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 76 (C-2-2017)
EAN 4046356823623
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 92,400 g