Conector enchuf. para cables - CA-17F1N8A8503S - 1619458

La figura muestra la variante del producto de 12 polos

Conector enchufable para cables, recto, apantallado: sí, Bloqueo SPEEDCON, M23, Nº de polos: 17, tipo de contacto: Hembra, Conexión engastada, rango de diámetro de cable: 6 mm ... 10 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Aplicación segura en el campo gracias a los elevados índices de protección
  • Conectores para la confección flexible in situ
  • Protección CEM completa para soluciones de conexión fiables en el entorno industrial
  • Reducción del tiempo de conexión con bloqueo rápido SPEEDCON
  • Conexión engastada: confección resistente a las vibraciones y la temperatura
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1619458
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 102 (C-2-2017)
EAN 4046356823890
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 94,900 g
Número de tarifa arancelaria 85366990

PHOENIX CONTACT S. A.

Edificio Madero Riverside -
Boulevard Cecilia Grierson 255, Piso 8° Sur (1107)
Ciudad de Buenos Aires,
República Argentina
+54 11 3220-6400

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar