Kabelconnectoren - CA-12F1N8A8504S - 1619454

kabelconnector, recht, afgeschermd: ja, SPEEDCON-vergrendeling, M23, aantal polen: 12, soort contact: bus, crimpaansluiting, kabeldiameterbereik: 10 mm ... 14,5 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Aplicación segura en el campo gracias a los elevados índices de protección
  • Conectores para la confección flexible in situ
  • Protección CEM completa para soluciones de conexión fiables en el entorno industrial
  • Reducción del tiempo de conexión con bloqueo rápido SPEEDCON
  • Conexión engastada: confección resistente a las vibraciones y la temperatura
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1619454
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 102 (C-2-2017)
EAN 4046356823937
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 93,800 g