Conector enchuf. para cables - CA-16S1N8AT0DNS - 1619432

La figura muestra la variante del producto de 12 polos

Conector enchufable para cables, acodado, apantallado: sí, Bloqueo SPEEDCON, M23, Nº de polos: 16, tipo de contacto: Hembra, Conexión engastada, rango de diámetro de cable: 3 mm ... 14,5 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Salida de cables acodada para espacios estrechos
  • Adaptación a distintas aplicaciones gracias a la dirección de salida de cables ajustable
  • Aplicación segura en el campo gracias a los elevados índices de protección
  • Conectores para la confección flexible in situ
  • Protección CEM completa para la transmisión fiable de señales
  • Reducción del tiempo de conexión con bloqueo rápido SPEEDCON
  • Conexión engastada: confección resistente a las vibraciones y la temperatura
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1619432
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356824156
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 22,220 g