Conector enchufable recubierto de plástico por ambos lados - K-3E-M17 M9/5,0-B01/M17 F8 - 1619327

Conector enchufable recubierto de plástico por ambos lados, longitud: 5 m, color envoltura exterior: naranja RAL 2003

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Nuestro estándar: el cable robusto PUR sin halógenos
  • Sencillo y seguro: confecciones listas para el uso y 100 % comprobadas eléctricamente
  • Ejecuciones con cables preconfeccionados en uno o ambos lados
  • Elevada flexibilidad: confecciones y longitudes de línea específicas del cliente

Datos mercantiles

Clave de pedido 1619327
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 224 (C-2-2017)
EAN 4046356830669
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 2.220,000 g
Número de tarifa arancelaria 85444290