Enchufe de cable recubierto de plástico - K-12 - OE/5,0-E00/M23 F8 - 1619273

Enchufe de cable recubierto de plástico, longitud: 5 m, color envoltura exterior: naranja RAL 2003

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Nuestro estándar: el cable robusto PUR sin halógenos
  • Sencillo y seguro: confecciones listas para el uso y 100 % comprobadas eléctricamente
  • Ejecuciones con cables preconfeccionados en uno o ambos lados
  • Elevada flexibilidad: confecciones y longitudes de línea específicas del cliente

Datos mercantiles

Clave de pedido 1619273
Unidad de embalaje 1 pcs
Cantidad de pedido mínima 2 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 223 (C-2-2017)
EAN 4046356833455
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 541,200 g
Número de tarifa arancelaria 85444290