Pasamuros - ST-6ES1N8ACK03S - 1618781

La figura muestra la variante de 4 polos

Pasamuros, recto, Bloqueo SPEEDCON, M17, número de polos: 6+PE, tipo de contacto: Hembra, Conexión engastada, Junta plana, 4x Ø 3,2, apantallado: sí, medida de brida: 25,75 mm x 25,75 mm, rango de diámetro de cable: 5 mm ... 9 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Tamaño reducido: ideal para equipos compactos
  • Protección CEM completa para soluciones de conexión fiables en el entorno industrial
  • Conexión engastada: confección resistente a las vibraciones y la temperatura
  • Uso flexible: conexión fiable de distintos diámetros de cable
  • Específico de la instalación adecuado para montaje en pared delantera o trasera
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1618781
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 138 (C-2-2017)
EAN 4046356817387
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 43,900 g