Conector enchuf. para cables - ST-7EP1N8A8K03S - 1618639

Conector enchuf. para cables, recto, Bloqueo SPEEDCON, M17, número de polos: 7+PE, tipo de contacto: Pin, Conexión engastada, apantallado: sí, rango de diámetro de cable: 5 mm ... 9,2 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Tamaño reducido: ideal para equipos compactos
  • Protección CEM completa para soluciones de conexión fiables en el entorno industrial
  • Conexión engastada: confección resistente a las vibraciones y la temperatura
  • Uso flexible: conexión fiable de distintos diámetros de cable

Datos mercantiles

Clave de pedido 1618639
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 136 (C-2-2017)
EAN 4046356792462
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 31,900 g