Conect. enchuf. para apar. pared delant. - ST-08P1N8A6100S - 1618584

La figura muestra la variante del producto de 17 polos

Conect. enchuf. para apar. pared delant., recto, Bloqueo SPEEDCON, M17, número de polos: 8, tipo de contacto: Pin, Conexión engastada, Anillo tórico axial, Fijación central, apantallado: sí

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Montaje mural específico de la instalación opcionalmente con rosca o protección contra torsión y contratuerca
  • Protección CEM completa para soluciones de conexión fiables en el entorno industrial
  • Conexión engastada: confección resistente a las vibraciones y la temperatura

Datos mercantiles

Clave de pedido 1618584
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 69 (C-2-2017)
EAN 4046356816717
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 20,500 g