Conect. enchuf. para apar. pared delant. - ST-17P1N8AWK01S - 1618333

Ninguna imagen disponible

Conect. enchuf. para apar. pared delant., recto, Bloqueo SPEEDCON, M17, número de polos: 17, tipo de contacto: Pin, Conexión engastada, Anillo tórico axial, 4x Ø 3,2, apantallado: sí, medida de brida: 25,75 mm x 25,75 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1618333
Unidad de embalaje 30 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356782395
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 32,090 g