Conector enchuf. para cables - SF-7ES1N8A8LB3S - 1618210

Conector enchuf. para cables, Bloqueo SPEEDCON, M23, número de polos: 4+3+PE, tipo de contacto: Hembra, Conexión engastada, apantallado: sí, rango de diámetro de cable: 9 mm... 12 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Protección CEM completa para soluciones de conexión fiables en el entorno industrial
  • Conexión engastada: confección resistente a las vibraciones y la temperatura
  • Uso flexible: conexión fiable del diámetro de cable 7,5 mm ... 18 mm
  • Ejecuciones moldeadas por inyección con cables preconfeccionados en uno o ambos lados
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1618210
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 152 (C-2-2017)
EAN 4046356584494
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 103,180 g