Conect. enchuf. para apar. pared delant. - ST-7ES1N8AAE00S - 1618132

La figura muestra la variante del producto de 4 polos (3+PE)

Conect. enchuf. para apar. pared delant., Acodado giratorio, Bloqueo SPEEDCON, M17, número de polos: 7+PE, tipo de contacto: Hembra, Conexión engastada, Anillo tórico axial, 4x Ø 3,2, apantallado: sí, medida de brida: 25 mm x 25 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1618132
Unidad de embalaje 16 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356580724
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 63,120 g