Conector enchufable de acoplamiento - SF-7EP1N8A90DUS - 1617913

Ninguna imagen disponible

Conector enchufable de acoplamiento, Recto corto, Bloqueo SPEEDCON, M23, número de polos: 4+3+PE, tipo de contacto: Pin, Conexión engastada, apantallado: sí, rango de diámetro de cable: 7,5 mm ... 14 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1617913
Unidad de embalaje 20 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356582018
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 101,360 g