Pasamuros - ST-17P1N8ACK05S - 1617874

La figura muestra la variante del producto de 8 polos

Pasamuros, Bloqueo SPEEDCON, M17, número de polos: 17, tipo de contacto: Pin, Conexión engastada, Junta plana, 4x Ø 3,2, apantallado: sí, medida de brida: 25,75 mm x 25,75 mm, rango de diámetro de cable: 11 mm ... 12,7 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1617874
Unidad de embalaje 30 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 167 (NTK-2012)
EAN 4046356708876
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 83,200 g