Pasamuro pared posterior - RC-12P1N12C0V5 - 1617655

Pasamuros pared posterior, recto, apantallado: sí, Bloqueo por tornillo, M23, Nº de polos: 12, tipo de contacto: Pin, Conexión por soldadura, Junta plana, 4xM2,5, Espesor de pared máx.: 2,5 mm, rango de diámetro de cable: 9,5 mm ... 10,5 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1617655
Unidad de embalaje 20 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356562119
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 86,760 g